Switzerland Français
  1. Home
  2. Smart MechatroniX
  3. Smart Function Kit pour tâches de distribution
Smart Function Kit pour tâches de distribution Smart Function Kit pour tâches de distribution

Plus rapide, plus flexible, plus polyvalent

Nous contacter

Une solution nouvelle génération :
Smart Function Kit - Distribution

Le Smart Function Kit pour tâches de distribution est le système de distribution idéal pour des tâches variées telles que le collage ou la jointure.

Immédiatement opérationnel grâce au Plug & Produce

Nos outils informatiques avancés simplifient la sélection et la configuration des produits. Grâce à un logiciel préinstallé, le sous-système et la tête de distribution peuvent être mis en service de façon rapide et intuitive. Son interface utilisateur web conviviale facilite la programmation et vous donne accès aux données du procédé en cours, telles que la position, le débit et le temps de cycle. Cela assure une flexibilité et une productivité optimales.

Une solution intelligente pour des tâches variées

Le robot de distribution s’adapte à tous les domaines d’application, de la fabrication automobile au conditionnement, en passant même par la production de batteries et de semi-conducteurs. Enduisage, remplissage, pulvérisation : le robot est capable d’accomplir toute une variété de tâches différentes grâce à l’intégration de plusieurs têtes de distribution interchangeables.

Smart Function Kit Dispensing
  • Servocommande avec système de contrôle intégré

    Servocommande avec système de contrôle intégré

    Compatible I4.0, configurable individuellement

  • Composants mécaniques et moteurs

    Composants mécaniques et moteurs

    Robots linéaires cartésiens entièrement configurables

  • IHM web intuitive sur navigateur

    IHM web intuitive sur navigateur

    Pour la mise en service, le fonctionnement, ainsi que la configuration et l’analyse des processus

Servocommande avec système de contrôle intégré
Servocommande avec système de contrôle intégré

Servocommande avec système de contrôle intégré

Compatible I4.0, configurable individuellement

  • Variateur d’entraînement ctrlX DRIVE dernière génération avec système de contrôle ctrlX CORE intégré
  • Interface ouverte pour I4.0 via OPC-UA
  • Protocoles bus de terrain : Profinet

Composants mécaniques et moteurs
Composants mécaniques et moteurs

Composants mécaniques et moteurs

Robots linéaires cartésiens entièrement configurables

  • Axes linéaires : modules compacts CKK et CKR, éléments de liaison et modules linéaires MKR
  • Servomoteur série MS2N avec codeur absolu et frein moteur intégré
  • Solutions personnalisables

IHM web intuitive sur navigateur
IHM web intuitive sur navigateur

IHM web intuitive sur navigateur

Pour la mise en service, le fonctionnement, ainsi que la configuration et l’analyse des processus

  • Assistant pour la mise en service
  • Ne demande aucune connaissance en programmation (aucune programmation requise)
  • Intégration facile à des infrastructures informatiques et de contrôle de plus haut niveau
  • Programmation graphique par simple glisser-déposer
  • Compatibilité avec différents systèmes de distribution

Une solution mécatronique, des avantages multiples

Sélection de produits facilitée

Sélection de produits facilitée

  • Composants mécaniques, électriques et logiciels présélectionnés et combinés dans différents ensembles.
  • Sélection, dimensionnement et configuration rapides des produits avec nos outils informatiques de pointe
  • Un seul et même fournisseur pour tous vos composants

Branchez et produisez

Branchez et produisez

  • Solution fournie dans un seul et même ensemble incluant le logiciel préinstallé
  • Mise en service rapide grâce à l’assistant, avec configuration automatique du système global et de la tête de distribution

Aucune programmation requise

Aucune programmation requise

  • Programmation graphique simplifiée, sans aucune connaissance en programmation requise
  • IHM web sur navigateur pour plusieurs dispositifs, avec un design résolument moderne

Interfaces ouvertes

Interfaces ouvertes

  • Intégration simple aux systèmes de plus haut niveau
  • Connexion IoT via OPC-UA
  • Accès aux données via API ReST
  • Intégration possible de plusieurs têtes de distribution

Données techniques

Vue d’ensemble du système

  • Axes linéaires CKK et CKR de pointe
  • Matériel d’automatisation (variateur d’entraînement, unité de contrôle et servomoteur)
  • IHM web sur navigateur pour la mise en service, la programmation graphique, l’actionnement des machines et l’analyse des procédés.
  • Compatibilité avec différents systèmes de distribution

En savoir plus sur notre Smart Function Kit Dispensing

Exemple d'utilisation

Caractéristiques

Extension

Contact

Êtes-vous prêts pour l’Usine du futur ?

Renseignez-vous sur Smart MechatroniX sans plus attendre.

Découvrez nos packs de solutions intelligents et prêts à l’emploi. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous conseiller.

Contactez-nous